ADP-EJ 45.5x21x44-G1/4-IG SEAC VA-S
Część nr.: 10.02.02.03483
+Ejectoradapter ADP-EJ 45.5x21x44-G1/4-IG SEAC VA-S für Montage von oben
Length L | 45.5 (mm) |
Width B | 21 (mm) |
Height H | 44 (mm) |
Thread G1 | G1/4"-F |
Utilization design | Compact ejector SEAC |
Dane projektowe
Dane projektowe

Atrybut | Wartość |
---|---|
B | 21 mm |
B2 | 7 mm |
d | 6,6 mm |
d2 | 11 mm |
G1 | G1/4"-F |
H | 44 mm |
L | 45,5 mm |
L2 | 22 mm |
X1 | 30 mm |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja