SAXM 100 ED-85 G3/8-IG
Część nr.: 10.01.19.00040
Przyssawka dzwonowa (okrągła)
Size | 100 |
Suction cup material | Elastodur ED |
Material hardness [Shore A] | 85 (Shore A) |
Nipple material | Aluminum |
Connection | G3/8-IG |
Dane projektowe
Dane projektowe

Atrybut | Wartość |
---|---|
dn | 6,1 mm |
Dmax(S) | 111,1 mm |
Ds | 99,7 mm |
G1 | G3/8"-F |
H | 57,2 mm |
LG1 | 12 mm |
SW1 | 22 mm |
Z (Stroke) | 17,1 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
Atrybut | Wartość |
---|---|
Suction force (-600mbar) | 412 N |
Lateral force | 230 N |
Lateral force oily surface | 414 N |
Volume | 95,5 cm³ |
Workpiece radius min. (convex) | 40 mm |
Hose inner diameter (recom.) d | 6 mm |
Size | 100 |
Connection | G3/8"-F |
Number of folds | 0 |
Suction cup material | Elastodur ED |
Material hardness [Shore A] | 85 Shore A |
Weight | 78,1 g |
Product family | SAXM |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja