Schmalz

Schmalz ControlRoom

Aplikacja do serwisowania urządzeń NFC

Wszechstronny serwis dla produktów Schmalz

Aplikacja Schmalz ControlRoom jest dostępna dla użytkowników urządzeń Android i iOS. Darmowa aplikacja może być stosowana do wczytywania danych i wiadomości z inteligentnych komponentów Schmalz. Dodatkowo możliwa jest wygodna parametryzacja komponentów za pośrednictwem urządzeń mobilnych. Aplikacja Schmalz ControlRoom pozwala uniknąć kompleksowej i czasochłonnej parametryzacji w sterowniku PLC.

Schmalz wykorzystuje zalety technologii NFC do bezprzewodowej transmisji danych. Poprzez łącze typu punkt-punkt (point-to-point) dane są przesyłane z urządzenia Schmalz na smartfona. Pozwala to uniknąć ryzyka nieprawidłowej parametryzacji sąsiedniego urządzenia. Operator systemu może teraz analizować dane na smartfonie i dokonywać ustawień.

Wszechstronna obsługa systemów przenoszenia

Użytkownicy podnośników podciśnieniowych i suwnic mają szybki i łatwy dostęp do danych urządzenia za pomocą aplikacji Schmalz ControlRoom. Identyfikator na urządzeniu zawiera numer seryjny, który może być wczytany smartfonem za pomocą kodu QR lub łącza NFC. Jednorazowa rejestracja w aplikacji Schmalz ControlRoom umożliwia dostęp do dodatkowych informacji, np. dane serwisowe (UVV), instrukcje obsługi, wykazy części zamiennych i zużywających się, oraz do obszernej biblioteki urządzeń.

Formularz kontakowy
Obniżenie kosztów zaopatrzenia

Oszczędność modułów wyświetlania i wprowadzania danych w systemach chwytakowych dzięki wygodnemu sterowaniu za pomocą interfejsu aplikacji

Szybsze oddanie do użytku

Wystarczy podłączyć urządzenie, dostosować ustawienia w aplikacji, przesłać za pomocą NFC i sklonować na inne urządzenia

Krótszy czas obsługi

Dzięki komunikatom o błędach w postaci zwykłego tekstu, dostępowi do wewnętrznej instrukcji obsługi urządzenia oraz predykcyjnemu monitorowaniu zużycia z funkcją przypominania

Pobierz aplikację za darmo

Wystarczy zeskanować kod QR, aby pobrać aplikację. Możesz również uzyskać dostęp do całej dokumentacji technicznej bezpośrednio w przeglądarce.

Schmalz ControlRoom w przeglądarce
0
Formularz kontakowy

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka