IV 3 3/2 G3/8-IG G3/8-AG 24V-DC
Część nr.: 10.05.01.00172
Elektrozawór do montażu liniowego, sterowany bezpośrednio
| Nominal size | 3 (mm) |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | bar |
| Function valve | 3/2 multiway valve |
| Thread G1 | G3/8"-F |
| Thread G2 | G3/8"-M |
| Voltage DC | 24 V - DC |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| G1 | G3/8"-F |
| G2 | G3/8"-M |
| G3 | M8-M |
| G4 | M5-F |
| H | 51 mm |
| LG1 | 9 mm |
| LG2 | 9 mm |
| LG3 | 6,5 mm |
| SW1 | 24 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Nominal size | 3 mm |
| Control valve | Normally open |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | bar |
| Power consumption DC | 4,5 W |
| Voltage DC | 24 V - DC |
| Weight | 0,07 kg |
| Product family | IV |
Schemat połączeń
Schemat połączeń
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja