Onderdeelnr.: 10.02.02.06220
Compacte miniklep voor de besturing van vacuümsystemen
| Nozzle size | Externe Vakuumpumpe |
| Connection | Slang D6(1A)-D4(1)-D6(2) |
| Suction rate (max.) | 33 (l/min) |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 4,0 ... 6,0 bar |
| Control valve | Normally open |
| Protection type IP | IP 40 (met stekker) |