Schmalz

Ventosas de fuelle SAOB (ovalada, 1,5 pliegues)

Superficie de ventosa (LxA) de 60 x 30 mm a 140 x 70 mm

Ir directamente a los productos

Diseño ovalado con 1,5 pliegues para piezas largas o piezas estampadas o de carrocería

El gran soporte interior estructurado impide la embutición profunda y soporta las mayores fuerzas laterales, incluso en hojas aceitosas

Amplia gama de diámetros para un gran surtido para diferentes piezas

La alta rigidez del pliegue superior proporciona estabilidad bajo las fuerzas horizontales y la aceleración lateral

Diseño
  • Robusta y resistente ventosa SAOB de diseño ovalado, con 1,5 pliegues de NBR, labio sellador simple, ranura especial y apoyo interior
  • Boquilla firmemente fijada al refuerzo de rigidización de la ventosa: resistencia muy alta
  • Ventosas suministrables en diversas variantes de conexión
Datos técnicos
  • Dimensiones: 60 x 30 a 140 x 70 mm
  • Material: NBR
  • Boquilla de conexión vulcanizada en la pieza elastomérica
Documentación

La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

DocumentosIdioma
Español

La documentación también está disponible completamente en inglés.

DocumentosIdioma
Inglés

Filtrar resultados

Rosca G1
Dimensión (LxAn)
Material de ventosa
Número de pliegues
Familia de productos
Altura H
Recorrido de resorte Z
Sectores

1 - 10 de 28 resultados

SAOB 60x30 NBR-60 G1/4-IG

N° de artículo: 10.01.06.00891

Ventosa de fuelle (ovalada) para la mayor dinámica en superficies abombadas y aceitosas

Dimensión (LxAn)60 x 30
Material de ventosaCaucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]60 (Shore A)
Material de la boquillaNiquelado
ConexiónG1/4-IG
Número de pliegues1.5
SAOB 80x40 NBR-60 G1/4-IG

N° de artículo: 10.01.06.00893

Ventosa de fuelle (ovalada) para la mayor dinámica en superficies abombadas y aceitosas

Dimensión (LxAn)80 x 40
Material de ventosaCaucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]60 (Shore A)
Material de la boquillaNiquelado
ConexiónG1/4-IG
Número de pliegues1.5
SAOB 140x70 NBR-60 G3/8-IG

N° de artículo: 10.01.06.00897

Ventosa de fuelle (ovalada) para la mayor dinámica en superficies abombadas y aceitosas

Dimensión (LxAn)140 x 70
Material de ventosaCaucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]60 (Shore A)
Material de la boquillaNiquelado
ConexiónG3/8-IG
Número de pliegues1.5
SAOB 110x55 NBR-60 G1/4-IG

N° de artículo: 10.01.06.00900

Ventosa de fuelle (ovalada) para la mayor dinámica en superficies abombadas y aceitosas

Dimensión (LxAn)110 x 55
Material de ventosaCaucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]60 (Shore A)
Material de la boquillaNiquelado
ConexiónG1/4-IG
Número de pliegues1.5
SAOB 140x70 NBR-60 G1/4-IG

N° de artículo: 10.01.06.00902

Ventosa de fuelle (ovalada) para la mayor dinámica en superficies abombadas y aceitosas

Dimensión (LxAn)140 x 70
Material de ventosaCaucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]60 (Shore A)
Material de la boquillaNiquelado
ConexiónG1/4-IG
Número de pliegues1.5
SAOB 60x30 NBR-60 G3/8-IG

N° de artículo: 10.01.06.00904

Ventosa de fuelle (ovalada) para la mayor dinámica en superficies abombadas y aceitosas

Dimensión (LxAn)60 x 30
Material de ventosaCaucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]60 (Shore A)
Material de la boquillaNiquelado
ConexiónG3/8-IG
Número de pliegues1.5
SAOB 80x40 NBR-60 G3/8-IG

N° de artículo: 10.01.06.00906

Ventosa de fuelle (ovalada) para la mayor dinámica en superficies abombadas y aceitosas

Dimensión (LxAn)80 x 40
Material de ventosaCaucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]60 (Shore A)
Material de la boquillaNiquelado
ConexiónG3/8-IG
Número de pliegues1.5
SAOB 60x30 NBR-60 RA

N° de artículo: 10.01.06.00908

Ventosa de fuelle (ovalada) para la mayor dinámica en superficies abombadas y aceitosas

Dimensión (LxAn)60 x 30
Material de ventosaCaucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]60 (Shore A)
Material de la boquillaAluminio
ConexiónRA
Número de pliegues1.5
SAOB 110x55 NBR-60 G3/8-IG

N° de artículo: 10.01.06.00895

Ventosa de fuelle (ovalada) para la mayor dinámica en superficies abombadas y aceitosas

Dimensión (LxAn)110 x 55
Material de ventosaCaucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]60 (Shore A)
Material de la boquillaNiquelado
ConexiónG3/8-IG
Número de pliegues1.5
SAOB 80x40 NBR-60 RA

N° de artículo: 10.01.06.00910

Ventosa de fuelle (ovalada) para la mayor dinámica en superficies abombadas y aceitosas

Dimensión (LxAn)80 x 40
Material de ventosaCaucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]60 (Shore A)
Material de la boquillaAluminio
ConexiónRA
Número de pliegues1.5

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta