ANW G1/8-IG G1/8-AG
Part no.: 10.01.01.10113
Adapter for mounting suction cups in restricted spaces
Industries: Universal
| Suction cup connection | G1/8"-M |
| Product family | ANW |
| Material | Aluminum |
Design Data
Design Data

| Attribute | Value |
|---|---|
| dn | 6,6 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| G2 | G1/8"-M |
| G3 | G1/8"-F |
| H | 21 mm |
| H1 | 7,5 mm |
| LG1 | 9,5 mm |
| LG2 | 7 mm |
| LG3 | 6 mm |
| SW1 | 16 mm |
Technical Data
Technical Data
| Attribute | Value |
|---|---|
| Weight | 12 g |
| Product family | ANW |
Podatki CAD
Podatki CAD
Enostavna uporaba CAD-modela v živo
Po kliku na gumb za prenos lahko prenesete model CAD v različnih datotečnih formatih. Če se predogled na tej strani ne prikaže pravilno, kliknite na gumb "Ponovno naloži".
Documentation
Documentation