Schmalz

Bestelinformatie

Adapter for elbow connector ANW is delivered as a ready to connect product.

 

Available accessories: mounting adapter VRS-AN

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

ANW G1/8-IG G1/8-AG

Onderdeelnr.: 10.01.01.10113

Adapter voor zuigermontage bij minimum aan plaats

Industriesegmenten: Universeel

Suction cup connectionG1/8"-AG
Product familyANW
MaterialAluminum
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
dn 6,6  mm
G1 G1/8"-F
G2 G1/8"-AG
G3 G1/8"-F
H 21  mm
H1 7,5  mm
LG1 9,5  mm
LG2 7  mm
LG3 6  mm
SW1 16  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Weight 12  g
Product family ANW
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen