Schmalz

Adapter voor hoekaansluitingen ANW

Zuigaansluiting van M3 naar G1/2"

Ga direct naar de producten

Dankzij de geminimaliseerde afmetingen kunnen de zuiggrijpers direct in de kruiskop worden geïnstalleerd

Ruimtebesparend, als vacuümaansluiting aan de zijkant

Aansluitschroefdraad van M3 tot G1/2" maakt het gebruik van alle standaardzuiggrijpers mogelijk

Ontwerp
  • Adapter voor elleboogaansluiting ANW (1) van gegalvaniseerd staal met aansluitschroefdraad voor zuiggrijpers (5) aan de onderzijde en vacuümaansluiting (4) aan de zijkant
  • Bovenste montageschroefdraad zonder vacuümaansluiting
  • Montageadapter VRS-AN (2) van gegalvaniseerd staal, voor het vastschroeven in andere accessoires of voor montage met adapter voor hoekaansluiting ANW
  • Aansluiting op plaatwerk (3) met een dikte van minimaal 3,5 mm
Technische gegevens
  • Zuigaansluiting: M3 tot G1/2"
Industriesegmenten
  • •Universeel
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
1 - 6 van 6 resultaten

ANW M5-IG M3-IG

Onderdeelnr.: 10.01.01.12917

Adapter voor zuigermontage bij minimum aan plaats

Industriesegmenten: Universeel

Suction cup connectionM3-IG
Product familyANW
MaterialSteel
ANW M5-IG M5-IG

Onderdeelnr.: 10.01.01.10149

Adapter voor zuigermontage bij minimum aan plaats

Industriesegmenten: Universeel

Suction cup connectionM5-IG
Product familyANW
MaterialSteel
ANW G1/8-IG G1/4-AG

Onderdeelnr.: 10.01.01.10112

Adapter voor zuigermontage bij minimum aan plaats

Industriesegmenten: Universeel

Suction cup connectionG1/4"-AG
Product familyANW
MaterialAluminum
ANW G1/8-IG G1/8-AG

Onderdeelnr.: 10.01.01.10113

Adapter voor zuigermontage bij minimum aan plaats

Industriesegmenten: Universeel

Suction cup connectionG1/8"-AG
Product familyANW
MaterialAluminum
ANW G3/8-IG G1/2-AG

Onderdeelnr.: 10.01.01.10111

Adapter voor zuigermontage bij minimum aan plaats

Industriesegmenten: Universeel

Suction cup connectionG1/2"-AG
Product familyANW
MaterialSteel
ANW G3/8-IG G3/8-AG

Onderdeelnr.: 10.01.01.11618

Adapter voor zuigermontage bij minimum aan plaats

Industriesegmenten: Universeel

Suction cup connectionG3/8"-AG
Product familyANW
MaterialSteel

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.