Schmalz

Dirsek Konnektör ANW için Adaptörler

M3'ten G1/2 ye vantuz bağlantısı"

Doğrudan ürünlere gidin

Minimize edilmiş boyutlar, vantuzların kirişe doğrudan takılmasına olanak tanır

Vakum bağlantısı yanda olduğu için yerden tasarruf sağlar

M3'ten G1/2 ye kadar bağlantı dişleri tüm standart vantuzların kullanımına izin verir"

Tasarım
  • Vantuzlar (5) için alt bağlantı dişine ve yan vakum bağlantısına (4) sahip galvanizli çelikten yapılmış dirsek konektörü ANW (1) için adaptör
  • Üstte vakum konektörü olmayan montaj dişi
  • Montaj adaptörü VRS-AN (2) diğer aksesuarlara vidalamak veya ANW dirsek konektörüne uyarlamak için galvanizli çelikten yapılmıştır
  • Kalınlığı en az 3,5 mm olan metal levhaya (3) bağlantı
Teknik veri
  • Bağlantı: M3 - G1/2";Adapters for Elbow Connector ANW"
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
6 sonuçtan 1 - 6'si

ANW M5-IG M3-IG

Parça no.: 10.01.01.12917

Vantuzları sınırlı alanlara monte etmek için adaptör

Endüstriler: Genel

Vantuz bağlantısıM3-F
Ürün ailesiANW
MalzemeÇelik
ANW M5-IG M5-IG

Parça no.: 10.01.01.10149

Vantuzları sınırlı alanlara monte etmek için adaptör

Endüstriler: Genel

Vantuz bağlantısıM5-F
Ürün ailesiANW
MalzemeÇelik
ANW G1/8-IG G1/4-AG

Parça no.: 10.01.01.10112

Vantuzları sınırlı alanlara monte etmek için adaptör

Endüstriler: Genel

Vantuz bağlantısıG1/4"-M
Ürün ailesiANW
MalzemeAlüminyum
ANW G1/8-IG G1/8-AG

Parça no.: 10.01.01.10113

Vantuzları sınırlı alanlara monte etmek için adaptör

Endüstriler: Genel

Vantuz bağlantısıG1/8"-M
Ürün ailesiANW
MalzemeAlüminyum
ANW G3/8-IG G1/2-AG

Parça no.: 10.01.01.10111

Vantuzları sınırlı alanlara monte etmek için adaptör

Endüstriler: Genel

Vantuz bağlantısıG1/2"-M
Ürün ailesiANW
MalzemeÇelik
ANW G3/8-IG G3/8-AG

Parça no.: 10.01.01.11618

Vantuzları sınırlı alanlara monte etmek için adaptör

Endüstriler: Genel

Vantuz bağlantısıG3/8"-M
Ürün ailesiANW
MalzemeÇelik

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.