Schmalz

Adaptateurs pour jonctions coudées ANW

Raccord de ventouse de M3 à G1/2"

Accéder directement aux produits

Les dimensions réduites permettent l'installation directe des ventouses dans la traverse

Gain de place, car le raccordement au vide se fait sur le côté

Les filetages de connexion de M3 à G1/2" permettent l'utilisation de toutes les ventouses standard

Composition
  • Adaptateur pour jonction coudée ANW (1) en acier galvanisé avec filetage de raccordement sur la face inférieure pour ventouses (5) et raccord de vide latéral (4)
  • Filetage de montage sur le côté supérieur sans raccord de vide
  • Adaptateur de fixation VRS-AN (2) en acier galvanisé à visser à divers accessoires ou à fixer à l’aide d’un adaptateur pour jonction coudée ANW
  • Raccord à la tôle (3) d'une épaisseur d'au moins 3,5 mm
Données techniques
  • Raccord : M3 à G1/2"
Secteurs
  • •Usage général
Documentation

La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

DocumentsLangue
Français

La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

DocumentsLangue
Anglais

Filtrer les résultats

Filetage G1
Famille de produits
Secteurs

1 - 6 de 6 résultats

ANW M5-IG M3-IG

Réf. article: 10.01.01.12917

Adaptateur de montage de ventouses à encombrement minimal

Secteurs : Usage général

Connexion de la ventouseM3-F
Famille de produitsANW
MatièreAcier
ANW M5-IG M5-IG

Réf. article: 10.01.01.10149

Adaptateur de montage de ventouses à encombrement minimal

Secteurs : Usage général

Connexion de la ventouseM5-F
Famille de produitsANW
MatièreAcier
ANW G1/8-IG G1/4-AG

Réf. article: 10.01.01.10112

Adaptateur de montage de ventouses à encombrement minimal

Secteurs : Usage général

Connexion de la ventouseG1/4"-M
Famille de produitsANW
MatièreAluminium
ANW G1/8-IG G1/8-AG

Réf. article: 10.01.01.10113

Adaptateur de montage de ventouses à encombrement minimal

Secteurs : Usage général

Connexion de la ventouseG1/8"-M
Famille de produitsANW
MatièreAluminium
ANW G3/8-IG G1/2-AG

Réf. article: 10.01.01.10111

Adaptateur de montage de ventouses à encombrement minimal

Secteurs : Usage général

Connexion de la ventouseG1/2"-M
Famille de produitsANW
MatièreAcier
ANW G3/8-IG G3/8-AG

Réf. article: 10.01.01.11618

Adaptateur de montage de ventouses à encombrement minimal

Secteurs : Usage général

Connexion de la ventouseG3/8"-M
Famille de produitsANW
MatièreAcier

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier