Schmalz

Adaptadores conexión acodada ANW

Conexión de ventosa de M3 a G1/2"

Ir directamente a los productos

Los tamaños reducidos permiten la instalación directa de las ventosas en la cruceta

Ahorro de espacio, ya que la conexión de vacío está en el lateral

Las roscas de conexión de M3 a G1/2" permiten el uso de todas las ventosas estándar

Diseño
  • Adaptador conexión acodada ANW (1) de acero galvanizado con rosca de conexión en el lado inferior para ventosa (5) y conexión lateral de vacío (4)
  • Rosca de montaje en la parte superior sin conexión de vacío
  • Adaptador de fijación VRS-AN (2) de acero galvanizado para atornillar otro accesorio o para la fijación con adaptador conexión acodada ANW
  • Conexión con chapa (3) con un grosor de mín. 3,5 mm
Datos técnicos
  • Conexión: M3 a G1/2"
Industrias
  • •Universal
Documentación

La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

DocumentosIdioma
Español

La documentación también está disponible completamente en inglés.

DocumentosIdioma
Inglés

Filtrar resultados

Rosca G1
Familia de productos
Sectores

1 - 6 de 6 resultados

ANW M5-IG M3-IG

N° de artículo: 10.01.01.12917

Adaptador para montaje de ventosas en mínimo espacio

Industrias: Universal

Conexión de ventosaM3-HE
Familia de productosANW
MaterialAcero
ANW M5-IG M5-IG

N° de artículo: 10.01.01.10149

Adaptador para montaje de ventosas en mínimo espacio

Industrias: Universal

Conexión de ventosaM5-HE
Familia de productosANW
MaterialAcero
ANW G1/8-IG G1/4-AG

N° de artículo: 10.01.01.10112

Adaptador para montaje de ventosas en mínimo espacio

Industrias: Universal

Conexión de ventosaG1/4"-MA
Familia de productosANW
MaterialAluminio
ANW G1/8-IG G1/8-AG

N° de artículo: 10.01.01.10113

Adaptador para montaje de ventosas en mínimo espacio

Industrias: Universal

Conexión de ventosaG1/8"-MA
Familia de productosANW
MaterialAluminio
ANW G3/8-IG G1/2-AG

N° de artículo: 10.01.01.10111

Adaptador para montaje de ventosas en mínimo espacio

Industrias: Universal

Conexión de ventosaG1/2"-MA
Familia de productosANW
MaterialAcero
ANW G3/8-IG G3/8-AG

N° de artículo: 10.01.01.11618

Adaptador para montaje de ventosas en mínimo espacio

Industrias: Universal

Conexión de ventosaG3/8"-MA
Familia de productosANW
MaterialAcero

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta

Schmalz Select - La gama de productos preferida para la tecnología del vacío

Todo disponible. Todo listo. Todo despejado.

Con la cartera Select, puede confiar en productos estándar de eficacia probada, disponibles de forma inmediata y global, y que pueden combinarse de forma óptima. Se acabaron los largos plazos de entrega y la incertidumbre a la hora de elegir productos. Encuentre exactamente los componentes que necesita, de forma rápida, sin complicaciones y disponibles en todo el mundo.