HTS-A3 SGM-HP 40x121 OP
Part no.: 10.01.17.00546
Holder system
Industries: Automotive | Universal
| Connection 1 | Ball head 28.5 mm |
| Utilization design | SGM-HP |
| Size | 40x121 |
Design Data
Design Data

| Attribute | Value |
|---|---|
| B | 92 mm |
| D | 28,5 mm |
| d | 5,5 mm |
| H | 9,4 mm |
| H1 | 48,3 mm |
| H2 | 5,5 mm |
| H4 | 35 mm |
| L | 69 mm |
| X1 | 57 mm |
| Y1 | 40 mm |
Technical Data
Technical Data
| Attribute | Value |
|---|---|
| Size | 40x121 |
| Material | Aluminum |
Podatki CAD
Podatki CAD
Enostavna uporaba CAD-modela v živo
Po kliku na gumb za prenos lahko prenesete model CAD v različnih datotečnih formatih. Če se predogled na tej strani ne prikaže pravilno, kliknite na gumb "Ponovno naloži".
Documentation
Documentation