HTS-A5 EW SGM-HP 40x121 OP
Part no.: 10.01.17.00589
Holder system
Industries: Automotive | Universal
| Connection 1 | Ball head 32 mm |
| Utilization design | SGM-HP |
| Size | 40x121 |
Design Data
Design Data

| Attribute | Value |
|---|---|
| B | 40 mm |
| D | 32 mm |
| d | 6,4 mm |
| H | 9,4 mm |
| H1 | 50 mm |
| H2 | 4,5 mm |
| H4 | 35 mm |
| L | 72 mm |
| X1 | 60 mm |
| Y1 | 16 mm |
| Y2 | 30 mm |
Technical Data
Technical Data
| Attribute | Value |
|---|---|
| Size | 40x121 |
| Material | Aluminum |
| Weight | 125,7 g |
| Shape | End wall |
Podatki CAD
Podatki CAD
Enostavna uporaba CAD-modela v živo
Po kliku na gumb za prenos lahko prenesete model CAD v različnih datotečnih formatih. Če se predogled na tej strani ne prikaže pravilno, kliknite na gumb "Ponovno naloži".
Documentation
Documentation