HTS-A5 EW SGM-HP 40x121 OP
Onderdeelnr.: 10.01.17.00589
Houdersystem
Industriesegmenten: Automotive | Universeel
| Connection 1 | Kogelkop 32 mm |
| Utilization design | SGM-HP |
| Size | 40x121 |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens

| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 40 mm |
| D | 32 mm |
| d | 6,4 mm |
| H | 9,4 mm |
| H1 | 50 mm |
| H2 | 4,5 mm |
| H4 | 35 mm |
| L | 72 mm |
| X1 | 60 mm |
| Y1 | 16 mm |
| Y2 | 30 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Size | 40x121 |
| Material | Aluminum |
| Weight | 125,7 g |
| Shape | End wall |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie