Schmalz

Ordering information

The smart vacuum pump GSP is delivered without a cable or power supply.

Available spare parts: silencer, wear part set
Available accessories: connection cable, filter, vibration dampers

Poskusite pozneje ali se obrnite na lokalno kontaktno osebo.

  • NEW
  • UČINKOVITO

GSPc 100 2xM12-5 24V-DC FB

Part no.: 10.03.01.01002

Electrical vacuum generation with automatic energy saving mode

Industries: Automotive | Glass | Logistics | Metal | Packaging | Universal

Size100
Rated power110 (W)
Voltage24V - DC
Rated current4.6 (A)
Electrical connection2xConnect M12, 2x5 pol
Suction rate (max.)100 (l/min)
Max. vacuum800 (mbar)
Protection type IPIP 54
Operating temperature0 ... 40 °C
withUnit with safety valve
Informacije o izdelku
Design Data
Design image
AttributeValue
B150 mm
B1180 mm
d6,4 mm
G1G3/8"-F
G2G3/8"-F
H111 mm
H1139 mm
L74,6 mm
L1209,7 mm
L253,1 mm
X180 mm
Y1165 mm
Technical Data
AttributeValue
Suction rate (max.)100 l/min
Max. vacuum800 mbar
Voltage24V - DC
Rated power110 W
Rated current4,6 A
Electrical connection2xConnect M12, 2x5 pol
Protection type IPIP 54
Operating temperature0 ... 40 °C
withUnit with safety valve
Weight4303 g
Performance Data
Podatki CAD

Enostavna uporaba CAD-modela v živo

Po kliku na gumb za prenos lahko prenesete model CAD v različnih datotečnih formatih. Če se predogled na tej strani ne prikaže pravilno, kliknite na gumb "Ponovno naloži".

Documentation

Spare parts

Accessories

Product recommendations

Schmalz Companies

Izberite svoje podjetje Schmalz v eni od naslednjih regij:

Regije

Vaša regija ni na seznamu?

Schmalz ima mednarodno prodajno mrežo s prodajnimi partnerji v več kot 80 državah. Izberite jezik za našo mednarodno spletno stran.

URL, do katerega poskušate dostopati, ni v pravilnem jezikovnem ali državnem kontekstu.

Kanal trgovine, povezan z vašim računom, se ne ujema s kanalom zahtevanega URL-ja. Če si želite ogledati cene ali oddati naročilo, preklopite na kanal, ki je značilen za vašega uporabnika.

0 izdelki uspešno dodani v košarico

Pojdi v nakupovalno košarico