- YENI
- VERIMLI
GSPc 100 2xM12-5 24V-DC FB
Parça no.: 10.03.01.01002
Otomatik enerji tasarrufu moduna sahip elektrikli vakum üretimi
Endüstriler: Cam | Genel | Lojistik | Metal | Otomotiv | Paketleme
| Boyut | 100 |
| Nominal güç | 110 (W) |
| Gerilim | 24V - DC |
| Nominal akım | 4.6 (A) |
| Elektrik bağlantısı | 2xConnect M12, 2x5 pol |
| Vakum debisi (maks.) | 100 (l/min) |
| Maks. vakum | 800 (mbar) |
| Koruma tipi IP | IP 54 |
| Çalışma sıcaklığı | 0 ... 40 °C |
| ile | Emniyet valfli birim |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 150 mm |
| B1 | 180 mm |
| d | 6,4 mm |
| G1 | G3/8"-F |
| G2 | G3/8"-F |
| H | 111 mm |
| H1 | 139 mm |
| L | 74,6 mm |
| L1 | 209,7 mm |
| L2 | 53,1 mm |
| X1 | 80 mm |
| Y1 | 165 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Vakum debisi (maks.) | 100 l/min |
| Maks. vakum | 800 mbar |
| Gerilim | 24V - DC |
| Nominal güç | 110 W |
| Nominal akım | 4,6 A |
| Elektrik bağlantısı | 2xConnect M12, 2x5 pol |
| Koruma tipi IP | IP 54 |
| Çalışma sıcaklığı | 0 ... 40 °C |
| ile | Emniyet valfli birim |
| Ağırlık | 4.303 g |
Performans verisi
Performans verisi
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon