BUCHSE 8x36.25
Part no.: 10.01.49.00100
Drill bush with collar
Industries: Logistics | Packaging | Universal
| Thread G1 | G1/4"-M |
| Outside diameter D | 13 (mm) |
| Internal diameter d | 8 (mm) |
| Length L | 36.25 (mm) |
Design Data
Design Data
| Attribute | Value |
|---|---|
| D | 13 mm |
| d | 8 mm |
| G1 | G1/4"-M |
| L | 36,25 mm |
| L2 | 10,25 mm |
| SW1 | 17 mm |
Technical Data
Technical Data
| Attribute | Value |
|---|---|
| Weight | 27,4 g |
Podatki CAD
Podatki CAD
Enostavna uporaba CAD-modela v živo
Po kliku na gumb za prenos lahko prenesete model CAD v različnih datotečnih formatih. Če se predogled na tej strani ne prikaže pravilno, kliknite na gumb "Ponovno naloži".
Documentation
Documentation