SET PXT 63 9409-1 1LT YASKAWA
Part no.: 10.01.49.00015
Complete flange for connection to lightweight robots
Industries: Logistics | Packaging | Universal
| Utilization design | Modular gripper system |
| Dmk | 63 (mm) |
| 1 | |
| for | YASKAWA |
| Type | hc10dt |
| DIN EN ISO 9409-1 | |
| Weight | 265.7 (g) |
Design Data
Design Data

| Attribute | Value |
|---|---|
| B | 86 mm |
| d | 6,1 mm |
| Dmk | 63 mm |
| G1 | M6-M |
| H | 22,5 mm |
| L | 105 mm |
Technical Data
Technical Data
| Attribute | Value |
|---|---|
| 1 | |
| for | YASKAWA |
Podatki CAD
Podatki CAD
Enostavna uporaba CAD-modela v živo
Po kliku na gumb za prenos lahko prenesete model CAD v različnih datotečnih formatih. Če se predogled na tej strani ne prikaže pravilno, kliknite na gumb "Ponovno naloži".
Documentation
Documentation