N° de artículo: 10.01.01.01138
Placa de ventosas (redonda) para superficies lisas y ligeramente rugosas
Tamaño | 400 |
Material de ventosa | Caucho nitrílico NBR |
Dureza del material [Shore A] | 55 (Shore A) |
Conexión | G1/2"-HE |
1 - 10 de 16 resultados
N° de artículo: 10.01.01.01138
Placa de ventosas (redonda) para superficies lisas y ligeramente rugosas
Tamaño | 400 |
Material de ventosa | Caucho nitrílico NBR |
Dureza del material [Shore A] | 55 (Shore A) |
Conexión | G1/2"-HE |
N° de artículo: 10.03.01.00349
Bomba de funcionamiento en seco con potencia de aspiración constante, robusta y de bajo mantenimiento
Modelo actual | Trifásico |
Tensión 60 Hz | S067 |
Tensión a 60 Hz | YY230 / Y460 V ±10 % |
Capacidad de aspiración (60 Hz) | 30 (m³/h) |
Potencia nominal a 60 Hz | 0.9 (kW) |
Diseño | IE3:US/CAN |
Aprobación | UL/CSA |
Peso | 27.5 (kg) |
N° de artículo: 10.03.01.00141
Bomba de funcionamiento en seco con potencia de aspiración constante, robusta y de bajo mantenimiento
Modelo actual | Trifásico |
Nivel acústico a 50 Hz | 62 (dB(A)) |
Tensión 60 Hz | S028 |
Tensión a 60 Hz | 190 - 290 V / 330 - 500 V AC3 |
Capacidad de aspiración (50 Hz) | 25 (m³/h) |
Capacidad de aspiración (60 Hz) | 30 (m³/h) |
Vacío (50 Hz) | -850 (mbar) |
Potencia nominal a 50 Hz | 0.75 (kW) |
Potencia nominal a 60 Hz | 0.9 (kW) |
Peso | 26 (kg) |
N° de artículo: 10.07.02.00004
Manómetro de vacío para la medición analógica y control del vacío
Diámetro exterior D | 63 (mm) |
Margen de medición [bar] | -1,00 ... 0,00 bar |
Manómetros de forma | Conexión inferior |
Conexión de vacío | G1/4"-MA |
mit_02 | Escala BAR/PSI |
N° de artículo: 10.07.02.00003
Manómetro de vacío para la medición analógica y control del vacío
Diámetro exterior D | 63 (mm) |
Margen de medición [bar] | -1,00 ... 0,00 bar |
Manómetros de forma | Conexión trasera |
Conexión de vacío | G1/4"-MA |
mit_02 | Escala BAR/PSI |
N° de artículo: 10.07.05.00012
Dispositivo electrónico-acústico de aviso para el control de sistemasde vacío
Longitud L | 82 (mm) |
Anchura B | 80 (mm) |
Altura H | 85 (mm) |
Función | acústicamente |
Margen de medición [bar] | -1,00 ... 0,00 bar |
Modelo actual | Corriente alterna |
Tensión | 200-280V - AC |
Longitud del cable Lk | 3 (m) |
Longitud del tubo de vacío | 1.3 (mm) |