Non avete trovato il prodotto giusto?
Configurate subito il prodotto giusto per la vostra applicazione!
Il semplice bloccaggio permette un montaggio veloce
La flangia a basso profilo assicura un profilo a bassa interferenza
Modelli di flange adatti ai comuni robot leggeri
Diversi inserti flangiati permettono un cambio rapido tra diversi tipi di robot
La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.
Documenti | Lingua |
---|---|
Italiano |
La documentazione è disponibile anche in inglese.
Documenti | Lingua |
---|---|
Inglese |
Configurate subito il prodotto giusto per la vostra applicazione!
1 - 10 da 12 risultati
Numero articolo: 10.01.49.00012
Flangia completa per il collegamento ai robot leggeri
Design di utilizzo | Sistema di pinze di presa modulare |
Dmk | 31.5 (mm) |
Numero di travi longitudinali | 1 |
per | FANUC |
Tipo | cr-4+7iA |
Standard | DIN EN ISO 9409-1 |
Peso | 267.7 (g) |
Numero articolo: 10.01.49.00013
Flangia completa per il collegamento ai robot leggeri
Design di utilizzo | Sistema di pinze di presa modulare |
Dmk | 64 (mm) |
Numero di travi longitudinali | 1 |
per | FANUC |
Tipo | ca-15iA |
Peso | 304 (g) |
Numero articolo: 10.01.49.00014
Flangia completa per il collegamento ai robot leggeri
Design di utilizzo | Sistema di pinze di presa modulare |
Dmk | 50 (mm) |
Numero di travi longitudinali | 1 |
per | Robot universali |
Tipo | ISO 9409-1 |
Standard | DIN EN ISO 9409-1 |
Peso | 221 (g) |
Numero articolo: 10.01.49.00015
Flangia completa per il collegamento ai robot leggeri
Design di utilizzo | Sistema di pinze di presa modulare |
Dmk | 63 (mm) |
Numero di travi longitudinali | 1 |
per | YASKAWA |
Tipo | hc10dt |
Standard | DIN EN ISO 9409-1 |
Peso | 265.7 (g) |
Numero articolo: 10.01.49.00024
Flangia completa per il collegamento ai robot leggeri
Design di utilizzo | Sistema di pinze di presa modulare |
Dmk | 31.5 (mm) |
Numero di travi longitudinali | 2 |
per | FANUC |
Tipo | cr-4+7iA |
Standard | DIN EN ISO 9409-1 |
Peso | 305.4 (g) |
Numero articolo: 10.01.49.00028
Flangia completa per il collegamento ai robot leggeri
Design di utilizzo | Sistema di pinze di presa modulare |
Dmk | 64 (mm) |
Numero di travi longitudinali | 2 |
per | FANUC |
Tipo | cr-15iA |
Peso | 339.7 (g) |
Numero articolo: 10.01.49.00027
Flangia completa per il collegamento ai robot leggeri
Design di utilizzo | Sistema di pinze di presa modulare |
Dmk | 63 (mm) |
Numero di travi longitudinali | 2 |
per | YASKAWA |
Tipo | hc10dt |
Standard | DIN EN ISO 9409-1 |
Peso | 322.6 (g) |
Numero articolo: 10.01.49.00029
Flangia completa per il collegamento ai robot leggeri
Design di utilizzo | Sistema di pinze di presa modulare |
Dmk | 80 (mm) |
Numero di travi longitudinali | 2 |
per | YASKAWA |
Tipo | hc20dt |
Standard | DIN EN ISO 9409-1 |
Peso | 385.7 (g) |
Numero articolo: 10.01.49.00026
Flangia completa per il collegamento ai robot leggeri
Design di utilizzo | Sistema di pinze di presa modulare |
Dmk | 50 (mm) |
Numero di travi longitudinali | 2 |
per | Robot universali |
Tipo | ISO 9409-1 |
Standard | DIN EN ISO 9409-1 |
Peso | 320.9 (g) |