Parmak Tutucular mGrip
- Yük kapasitesi 10 kg'a kadar
- İş parçası genişliği 300 mm'ye kadar
- Dakikada 120'ye kadar kavrama hızı
- FDA uyumlu malzemelerden (POM, silikon, paslanmaz çelik) yapılmış tutucu, koruma sınıfı IP69K
Kategori göster
Video, parmak tutucu mGrip kullanılarak simitlerin pick and place işlemini göstermektedir. Yumuşak simitler, deformasyonu önlemek için hassas bir şekilde kaldırma yapılır. Yüzeyde delikler veya düzensizlikler olsa bile tutucu, emin kavrama sağlar. Ürünler nazik ve tutarlı bir şekilde taşınarak güvenilir istiflemeyi destekler.
Ürünün çeşitli endüstrilerdeki uygulama örneklerini keşfedin - kullanıcı dostu, bilgilendirici ve pratik.
Uygun video bulamadınız mı? O zaman medya merkezimize bir göz atın.