Finger Grippers mGrip
- Load capacity up to 10 kg
- Workpiece width up to 300 mm
- Gripping speed up to 120 picks per minute
- Gripper made of FDA-compliant materials (POM, silicone, stainless steel), protection class IP69K
Zobrazit kategorii
The video demonstrates the pick and place of bagels using the finger gripper mGrip. Soft bagels are lifted with precision to prevent deformation. Even with holes or irregularities in the surface, the gripper ensures stable gripping. Products are handled gently and consistently, supporting reliable stacking.
Objevte příklady použití produktu v různých odvětvích - uživatelsky přívětivé, informativní a praktické.
Nebyla nalezena žádná vhodná videa? Pak se podívejte do našeho mediálního centra.