Termoplastik Proseslerde Kullanılan Kavrama Teknolojisi
İlk olarak, organo tabakalar vantuzlar (1) kullanılarak ortam sıcaklığındaki istiften alınır ve ısıtma cihazına (2) yerleştirilir. Bu cihazda matris eritilir ve ardından iş parçası, kalıba (3) yerleştirmek için iğneli tutucular veya yüksek sıcaklıktaki vantuzlar tarafından tutulur. Kalıp kapandığında, parça ısıyla şekillendirilir (4) ve ayrıca genellikle plastiklerle geri enjekte edilir (5). Bu işlemden sonra parça, ideal olarak sıcaklığa dayanıklı ve "iz bırakmayan" vakumlu vantuzlar kullanılarak kalıptan çıkarılabilir (6).
Gereksinimler
Kavrama Teknolojisi için Gereklilikler
Sıcaklık direnci
İğneli tutucu SNG-V-HT veya vantuzlar, presleri 200°C'nin üzerinde sıcaklıklara sahip yarı mamul ürünlerle yüklemek için kullanılır. Vantuzların ısıya dayanıklı olması çok önemlidir. Schmalz, bu gereksinimi karşılamak için HT1, HT2 ve FPM özel vantuz malzemeleri sunmaktadır. SNG-V-HT iğneli tutucular yüksek sıcaklıklara ve kire karşı dayanıklıdır ve yerel soğumayı azaltır.
İş parçasının dengesizliği
Erimiş bileşenler stabilitelerini kaybederler ve bu nedenle taşınmaları zordur. SGPN tipi düz vantuz düz, uzun bir sızdırmazlık dudağına ve vantuzun içine yerleştirilmiş bir desteğe sahiptir. Bu tasarım, vantuzun malzemeyi "içeri çekmesini" veya deforme etmesini önler. Ayrıca, iç destek dengesiz şekilli malzemelerin kaldırılmasını sağlar.
Yerel soğutma
Hala sıcak olan iş parçalarını kullanırken, temas alanında yerel soğumadan kaçınmak önemlidir. Soğutma etkisi belirli noktalarda çok güçlü olursa, şekillendirme davranışı değişebilir. Bunun parça üzerinde olumsuz bir etkisi vardır. Özel Schmalz iğneli tutucuları ve vakumlu vantuzları sayesinde bu risk mümkün olan en düşük seviyeye indirilir.
Tutucunun kirlenmesi
Organik tabakaların veya bantların erimiş matrisi, kavrama yüzeylerini kirletebilir. Bu nedenle, SNG-V-HT iğneli tutucu gibi kirlenmeye karşı dayanıklı bir tutucu kullanmak bir avantajdır.
Videolar
Ürünün çeşitli endüstrilerdeki uygulama örneklerini keşfedin - kullanıcı dostu, bilgilendirici ve pratik.
Uygun video bulamadınız mı? O zaman medya merkezimize bir göz atın.