İğne Tutucular SNG-M
- İğne çapı: 0,8 mm
- İğne sayısı: 4
- İğne stroku: 3.0 mm
Kompozit tekstiller veya preformlar gibi son derece emici iş parçalarının kavranması, kanıtlanmış vakum emme pedleri ile yalnızca sınırlı ölçüde gerçekleştirilebilir.
İğneli tutucu SNG-M özellikle emici iş parçalarının taşınması için uygundur. İğne tutucunun gövdesinde 4 adet iğne bulunmaktadır. Bunlar basınçlı hava ile uzatılır ve yay kuvveti ile geri çekilir. İğneler eğimli bir pozisyonda monte edilir ve tutucu yerleştirildikten sonra işlenecek parçaya nüfuz eder. Açılı penetrasyon sağlam bir kavrama sağlar. Sabit penetrasyon derinlikleri gerekli tutma kuvvetini sağlar. İş parçaları güvenli bir şekilde alınır, taşınır ve hassas bir şekilde yerleştirilir. Küçük boyutları sayesinde, küçük iğneli tutucu SNG-M dar alanlarda bile kolay kurulum sağlar.
Bireysel uygulama koşulları için farklı iğne tutucu tasarımları mevcuttur. İğne çapı 0,8, 1,2 ve 2,0 mm arasında seçilebilir. Farklı iğne boyutları, hassas iş parçaları için özellikle küçük yerleştirme delikleri veya ağır iş parçaları için gerekli stabilite ve tutma kuvveti sağlar. İğneli tutucuları farklı iş parçası yüksekliklerine uyarlamak için, tutucular sabit veya ayarlanabilir bir iğne stroku ile donatılmıştır. Ayarlanan iğne stroku, işlenecek iş parçasına yerleştirme derinliğini düzenler. Bu, 0 ila 17 mm arasında serbestçe seçilebilir. İğne tutucular 24 adede kadar iğne ile donatılmıştır.
Ürünün çeşitli endüstrilerdeki uygulama örneklerini keşfedin - kullanıcı dostu, bilgilendirici ve pratik.
Uygun video bulamadınız mı? O zaman medya merkezimize bir göz atın.