Schmalz

Automated handling • Composite • Composite textiles • Special Grippers

Schmalz Needle Gripper SNG-M for Handling Composite Textiles and Preforms

Even when using reliable vacuum suction cups, highly porous workpieces such as composite textiles or preforms can be only be gripped under certain conditions.

The needle gripper SNG-M is specially designed to handle these kinds of highly permeable workpieces. There are 4 needles located in the housing of the needle gripper. These needles are extended using compressed air and retracted using springs. The needles are installed at an angle and pierce into the material after the gripper is placed on the workpiece. The angle at which the needles pierce the workpiece creates a secure grip. The fixed insertion depth of the needles provides the required holding force. The workpieces are securely and precisely lifted, transported, and deposited. Because of its compact dimensions, the small needle gripper SNG-M is easy to install, even in tight spaces.

Various needle gripper designs are available for individual operating conditions. The needles are available in diameters of 0.8, 1.2 and 2.0 mm. The various needle strengths make it possible to pierce extremely small holes for delicate workpieces, while also providing the necessary stability and holding force for heavy workpieces. In order to adapt the needle gripper to the various workpiece heights, the gripper is equipped with either a fixed or adjustable needle stroke. The set needle stroke determines how deep the needles are inserted into the workpiece being handled. This can be set to anywhere between 0 and 17 mm. The needle grippers are equipped with up to 24 needles.

Xem thêm
Product Inquiry

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng