Schmalz

Automated handling • Composite • Composite textiles • Special grippers

Schmalz naaldgrijper SNG-M voor de behandeling van samengestelde weefsels en preforms

Het grijpen van sterk absorberende werkstukken, zoals composiettextiel of preforms, kan slechts in beperkte mate worden gerealiseerd met beproefde vacuüm-zuiggrijpers.

De naaldgrijper SNG-M is bijzonder geschikt voor de behandeling van absorberende werkstukken. Er zitten 4 naalden in de behuizing van de naaldgrijper. Deze worden door perslucht uitgetrokken en door veerkracht weer ingetrokken. De naalden worden in een schuine stand geplaatst en dringen in het te bewerken werkstuk nadat de grijper is neergezet. De schuine penetratie zorgt voor een stevige greep. De vaste indringdiepten zorgen voor de nodige houdkracht. De werkstukken worden veilig opgepakt, getransporteerd en precies afgezet. Dankzij zijn kleine afmetingen kan de kleine naaldgrijper SNG-M zelfs in kleine ruimten gemakkelijk worden geïnstalleerd.

Verschillende naaldgrijperontwerpen zijn beschikbaar voor individuele toepassingsomstandigheden. De naalddiameter kan worden gekozen tussen 0,8, 1,2 en 2,0 mm. Verschillende naaldgroottes zorgen voor bijzonder kleine insteekopeningen voor delicate werkstukken of voor de nodige stabiliteit en houdkracht voor zware werkstukken. Om de naaldgrijpers aan te passen aan de verschillende werkstukhoogten, zijn de grijpers uitgerust met een vaste of instelbare naaldslag. De ingestelde naaldslag regelt de insteekdiepte in het te bewerken werkstuk. Deze kan vrij worden gekozen van 0 tot 17 mm. De naaldgrijpers zijn uitgerust met maximaal 24 naalden.

Toon meer
Productaanvraag

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.