Needle Grippers SNG-M
- Needle diameter: 0.8 mm
- Number of needles: 4
- Needle stroke: 3.0 mm
카테고리 표시
복합 섬유 또는 프리폼과 같이 많이 빨아들이는 공작물을 잡는 것은 검증된 진공 흡입 패드를 사용해야만 제한된 범위에서 달성할 수 있습니다.
니들 그리퍼 SNG-M은 특히 빨려 들어가는 작업물을 처리하는 데 적합합니다. 니들 그리퍼의 하우징에는 4개의 니들이 있습니다. 이들은 압축 공기에 의해 확장되고 스프링 힘에 의해 다시 수축됩니다. 니들은 경사진 위치에 설치되고 그리퍼가 내려진 후 처리될 작업물을 관통합니다. 비스듬한 피어싱은 단단한 그립을 만듭니다. 고정된 구멍 깊이는 필요한 유지력을 보장합니다. 공작물은 안전하게 픽업되고, 운송되고, 정확하게 내려집니다. 작은 치수로 인해 소형 니들 그리퍼 SNG-M은 좁은 공간에서도 쉽게 설치할 수 있습니다.
개별 작동 조건에 따라 다양한 니들 그리퍼 디자인을 사용할 수 있습니다. 바늘 직경은 0.8, 1.2 및 2.0mm 사이에서 선택할 수 있습니다. 다양한 바늘 크기는 민감한 작업물을 위한 특히 작은 천공 구멍을 보장하거나 무거운 작업물에 필요한 안정성과 유지력을 보장합니다. 니들 그리퍼를 다양한 공작물 높이에 맞추기 위해 그리퍼에는 고정 또는 조정 가능한 니들 스트로크가 장착되어 있습니다. 설정된 니들 스트로크는 처리할 공작물의 피어싱 깊이를 조절합니다. 0~17mm 범위에서 자유롭게 선택할 수 있습니다. 니들 그리퍼에는 최대 24개의 니들이 있습니다.