Schmalz

Automated handling • Composite • Composite textiles • Special grippers

Chwytak igłowy Schmalz SNG-M do przenoszenia kompozytowych materiałów włókienniczych i preform

Chwytanie bardzo chłonnych elementów roboczych, takich jak tkaniny kompozytowe lub preformy, można zrealizować tylko w ograniczonym zakresie za pomocą sprawdzonych przyssawek podciśnieniowych.

Chwytak igłowy SNG-M jest szczególnie przydatny do przenoszenia elementów chłonnych. W obudowie chwytacza igieł znajdują się 4 igły. Są one wysuwane za pomocą sprężonego powietrza i wsuwane za pomocą siły sprężyny. Igły są instalowane w pozycji pochylonej i po ustawieniu chwytaka wnikają w przenoszony przedmiot. Kątowa penetracja zapewnia pewny chwyt. Stała głębokość penetracji zapewnia niezbędną siłę trzymania. Obrabiane elementy są bezpiecznie pobierane, transportowane i precyzyjnie odkładane. Dzięki swoim niewielkim wymiarom chwytak do małych igieł SNG-M umożliwia łatwą instalację nawet w ograniczonych przestrzeniach.

Dostępne są różne konstrukcje chwytaków igłowych dostosowane do indywidualnych warunków zastosowania. Średnicę igły można wybrać w zakresie 0,8, 1,2 i 2,0 mm. Różne rozmiary igieł zapewniają szczególnie małe otwory do wprowadzania w przypadku delikatnych elementów lub niezbędną stabilność i siłę mocowania w przypadku ciężkich elementów. Aby dostosować chwytaki igłowe do różnych wysokości detali, są one wyposażone w stały lub regulowany skok igły. Ustawiony skok igły reguluje głębokość wbijania się w obrabiany przedmiot. Wartość tę można dowolnie wybrać w zakresie od 0 do 17 mm. Chwytaki igieł są wyposażone w maksymalnie 24 igły.

Pokaż więcej
Zapytanie o produkt

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.