Tecnica di presa in azione con i processi termoplastici
Prima di tutto le lamiere organiche vengono prelevate dalla pila a temperatura ambiente per mezzo di un dispositivo a ventose (1) e posizionate poi in un dispositivo di riscaldamento (2). In questo dispositivo i pezzi vengono fusi e successivamente prelevati con un dispositivo ad aghi o un dispositivo di presa a ventose resistente alle alte temperature. I pezzi vengono poi posizionati in un utensile (3). L’utensile viene chiuso e si procede alla formatura del pezzo (4). In questa fase viene spesso iniettato del materiale plastico (5). Dopo la formatura il pezzo viene prelevato da un dispositivo a ventose idealmente resistente alle alte temperature e che non lascia tracce sulla superficie (6).
Requisiti
Requisiti per la tecnica di presa
Resistenza alle alte temperature
I semilavorati caldi oltre 200°C vengono posizionati sulla pressa per mezzo di un dispositivo ad aghi SNG-V-HT o a ventose. La resistenza alle alte temperature delle ventose è particolarmente importante. Schmalz offre per questo tipo di applicazioni delle ventose speciali realizzate in HT1, HT2 e FPM. Il dispositivo di presa ad aghi SNG-V-HT è resistente alle alte temperature ed allo sporco riducendo la dispersione di calore.
Instabilità del pezzo
I pezzi fusi perdono stabilità e quindi sono difficili da movimentare. Il dispositivo di presa a ventose piatte tipo SGPN dispone di labbra di tenuta piatte e disposte longitudinalmente. Inoltre le ventose sono dotate di supporto integrato. Questo supporto impedisce alla ventosa di “aspirare” in pezzo deformandolo. Inoltre, questo supporto interno permette di sollevare pezzi con forma instabile.
Raffreddamento locale
Durante la movimentazione dei pezzi ancora caldi è molto importante evitare il raffreddamento locale dei punti di presa. Se il raffreddamento è particolarmente elevato in determinati punti, ciò influisce sulla capacità di formatura del pezzo. Naturalmente ciò ha un impatto negativo sul componente. Per mezzo di un dispositivo di presa ad aghi speciale e delle ventose di Schmalz è possibile ridurre al minimo il rischio di raffreddamento locale.
Contaminazione del dispositivo di presa
La matrice fusa della piastra o del nastro organici può contaminare il dispositivo di presa. Per questo motivo è importante utilizzare dispositivi resistenti allo sporco come quelli ad aghi SNG-V-HT.
Videos
Scoprite gli esempi di applicazione del prodotto in varie industrie - facile da usare, informativo e pratico.
Non sono stati trovati video adatti? Allora date un'occhiata al nostro media center.