Schmalz

Yedek ve Aşınma Parçaları VacuMaster Window 200/300

Doğrudan ürünlere gidin
Tasarım
  • Vakum jeneratörü, filtre, vakum plakaları
Teknik veri
  • Geniş yedek ve aşınma parçaları yelpazesi
  • Vakum jeneratörü, filtre, vakum plakaları

Sonuçları filtrele

Category
Endüstri sektörü
Ürün ailesi

33 sonuçtan 1 - 10'si

DR-SPU 250 NBR-55

Parça no.: 10.01.01.01094

Vakum plakası SPU için sızdırmazlık contası

Boyut250
Vantuz malzemesiNitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A]55 (Shore A)
DR-SPU 300 NBR-55

Parça no.: 10.01.01.01131

Vakum plakası SPU için sızdırmazlık contası

Boyut300
Vantuz malzemesiNitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A]55 (Shore A)
FILT-EINS 50 28x51 PAP VF-3/8

Parça no.: 10.07.01.00014

Filtre eki (yuvarlak)

Filtre gözenek boyutu50 (µm)
Dış çap D27.5 (mm)
Uzunluk L50.5 (mm)
Filtre malzemesiKağıt
İnşaat kullanımıFiltre VF
Boyut3/8
RSV 18 G1/2-IG MS

Parça no.: 10.05.05.00003

Elektrik kesintisi durumunda sistem vakumunu korumak için çek valf

Nominal boyut18 (mm)
Diş G1G1/2"-F
Nominal akış hızı26 (m³/h)
Çalışma sıcaklığı-20 ... 100 °C
MalzemePirinç
VAM 67 V H-SE BAR/PSI

Parça no.: 10.07.02.00016

Vakum ölçer (manometre) analog ölçüm için ve vakumun izlenmesi

Dış çap D67 (mm)
Ölçüm aralığı [bar]-1,00 ... 0,00 bar
Şekil manometreleriPanel montajı için
Vakum bağlantısıG1/8"-M
ile_02BAR/PSI ölçeği
VF-10 G3/8-IG 50

Parça no.: 10.07.01.00004

Değiştirilebilir filtre kartuşlu vakum filtresi

BağlantıG3/8"-F
ŞekilAlüminyum gövde
Nominal akış hızı10 (m³/h)
Filtre gözenek boyutu50 (µm)
VSL 19-13 PVC-DS KL-TR

Parça no.: 10.07.09.00016

Vakum için hortum ve basinçli hava si̇stemleri̇

Dış çap D19.2 (mm)
İç çap d13 (mm)
Uzunluk maks.50 (m)
Malzeme hortumuTel spiralli PVC
Bükme yarıçapı dak85 (mm)
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]-0,90 ... 5,00 bar
Çalışma sıcaklığı-15 ... 65 °C
RenkŞeffaf-açık
LIN-ANTR SLA-150 230/400AC3

Parça no.: 22.08.03.00011

Linear drive

MSS 1.6-2.5 TS35

Parça no.: 21.01.02.00081

Motor-protection switch

MSS 1-1.6 TS35

Parça no.: 21.01.02.00080

Motor-protection switch

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git