- YENI
Parmak Modülleri mGrip Basic FINGER-MODULE-B
Esnek tutucu konfigürasyonları ve iş parçası değişiklikleri için değiştirilebilir parmak modülleri
Standartlaştırılmış arayüzler, daha hızlı montaj ve sorunsuz makine bağlantısı için kolay değişim ve sorunsuz entegrasyon sağlar
Optimize edilmiş dizayn, yüksek çalışma güvenilirliği ve tüm montaj plakaları ve parmak modülü yedek üniteleriyle tam uyumluluk sağlar
IP69K koruma derecesi ve opsiyonel FDA uyumlu malzemeler, parmak modülünü gıda taşıma için ideal çözüm haline getirir
Yüksek doğal stabiliteye sahip yumuşak malzeme, esnek iş parçası adaptasyonu ve hızlı, güvenli taşıma sağlar
Webinarı şimdi izleyin!
Teknolojiden canlı sunumlara kadar, kapsamlı parmak tutucu mGrip ürün yelpazemizin gerçek hayattaki sorunları nasıl çözdüğünü görün.
Keşfedecekleriniz:
- Yeni parmak tutucu mGrip Basic'in geliştirilme öyküsü
- Parmak tutucuyu diğerlerinden ayıran teknik özellikler
- Gerçek hayattaki avantajlar
- Gerçek kullanım örneklerinin canlı showroom gösterimi
- Uygulamanız için fizibilite çalışması fırsatı

Tasarım

- Alüminyumdan (isteğe bağlı paslanmaz çelik) yapılmış parmak modülü adaptörü (1) - vakum / basınçlı hava bağlantısına bağlantı için montaj plakasında kullanılır
- Değiştirilebilir parmak modülü yedek ünitesi (2) (opsiyonel olarak FDA uyumlu malzemelerden yapılmıştır)
- Montaj için paslanmaz çelik sızdırmazlık vidası (3)
Teknik veri
- Parmak tutucu mGrip Basic için
- Kat sayısı: 2 ila 6
- Genel endüstriyel uygulamaların yanı sıra FDA uyumlu versiyonlar için
- Standartlaştırılmış dişli bağlantılar: M5, G1/8''
Endüstriler
- •Gıda
- •Lojistik
Dokümantasyon
Belgeler tamamen İngilizce olarak da mevcuttur.
| Belgeler | Dil |
|---|---|
| İngilizce |
14 sonuçtan 1 - 10'si