- YENI
FINGER-MODULE-3C-B-AL-SI-FOOD
Parça no.: 10.13.04.00906
Parmak modülü mGrip
Endüstriler: Gıda
| Parmak elemanı | Modül |
| Uygulama | Temel |
| Şekil | Kompakt |
| Körük Sayısı | 3 |
| Uzunluk L | 32 (mm) |
| Genişlik B | 45 (mm) |
| Yükseklik H | 84.3 (mm) |
| Diş G1 | G1/8"-F |
| Diş uzunluğu LG1 | 8 (mm) |
| Diş G2 | M4-F |
| Diş uzunluğu LG2 | 8 (mm) |
| Ağırlık | 96.6 (g) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 45 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| G2 | M4-F |
| H | 84,3 mm |
| H1 | 90,4 mm |
| L | 32 mm |
| LG1 | 8 mm |
| LG2 | 8 mm |
| X1 | 36 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Malzeme özellikleri | gıda ile temas için |
| Vantuz malzemesi | Silikon SI |
| Meme ucu malzemesi | Alüminyum |
| Körük Sayısı | 3 |
| Şekil | Kompakt |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon