Schmalz

Bestelinformatie

The finger module FINGER-MODULE-B is delivered assembled. The product consists of:

  • Finger module adapter (FINGER-COMP-BASE), available in aluminum and stainless steel version
  • Finger module spare unit (FINGER-SPARE-UNIT-B), available with material for general industrial applications and with suitable material for food contact
  • Sealing screws (VRS-SB), available with suitable material for food contact

Available spare parts: finger module spare unit, finger module adapter, sealing screw
Available accessories: plug-in screw union, mounting element Sliding Clamp

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

  • NIEUW

FINGER-MODULE-3C-B-AL-SI-FOOD

Onderdeelnr.: 10.13.04.00906

Finger module mGrip

Industriesegmenten: Voedingsmiddelen

Finger elementModule
ApplicationBasic
ShapeCompact
Number of folds3
Length L32 (mm)
Width B45 (mm)
Height H84.3 (mm)
Thread G1G1/8"-F
Thread length LG18 (mm)
Thread G2M4-IG
Thread length LG28 (mm)
Weight96.6 (g)
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B 45  mm
G1 G1/8"-F
G2 M4-IG
H 84,3  mm
H1 90,4  mm
L 32  mm
LG1 8  mm
LG2 8  mm
X1 36  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Material characteristics for food contact
Suction cup material Silicone SI
Nipple material Aluminum
Number of folds 3
Shape Compact
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Onderdelen

Accessoires

Productaanbevelingen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen