Schmalz

  • NIEUW

Finger Modules mGrip Basic FINGER-MODULE-B

Functional finger modules with 2 to 6 folds

Ga direct naar de producten
Modular customizable

Interchangeable finger modules for flexible gripper configurations and workpiece changes

Simple integration

Standardized interfaces enable easy exchange and seamless integration for faster assembly and trouble-free machine connection

Reliability

Optimized design ensures high operational reliability and full compatibility with all mounting plates and finger module spare units

Hygienic suitability

Degree of protection IP69K and optional FDA-compliant materials make the finger module the ideal solution for food handling

Proven finger performance

Soft material with high inherent stability enables flexible workpiece adaptation and fast, safe handling

Bekijk het webinar nu!

Ontdek hoe ons complete assortiment vingergrijpers mGrip praktische problemen oplost – van de technologie tot live demonstraties.

Wat u te weten komt:

  • Het verhaal achter de ontwikkeling van de nieuwe vingergrijper mGrip Basic
  • Technische hoogtepunten die de vingergrijper onderscheiden
  • Praktische voordelen
  • Live demonstratie in de showroom van echte gebruikssituaties
  • Mogelijkheid tot een haalbaarheidsstudie voor uw applicatie
Bekijk de opname hier
Ontwerp
  • Finger module adapter (1) made of aluminum (optional stainless steel) for mounting on the plate and as a connection to the vacuum / compressed air connection
  • Replaceable finger module spare unit (2) (optionally made of FDA-compliant materials)
  • Stainless steel sealing screws (3) for mounting
Technische gegevens
  • For finger gripper mGrip Basic
  • Number of folds: 2 to 6
  • For general industrial applications as well as FDA-compliant variants
  • Standardized threaded connections: M5, G1/8''
Industriesegmenten
  • Logistiek
  • Voedingsmiddelen
Documentatie

De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

DocumentenTaal
Nederlands

De documentatie is ook volledig beschikbaar in het Engels.

DocumentenTaal
Engels

Filterresultaten

Material characteristics
Number of folds
Shape
Etikettering
Sector

1 - 10 van 14 resultaten

  • NIEUW
FINGER-MODULE-2C-B-AL-SI-FOOD

Onderdeelnr.: 10.13.04.00905

Finger module mGrip

Finger elementModule
ApplicationBasic
ShapeCompact
Number of folds2
Length L32 (mm)
Width B45 (mm)
Height H69.3 (mm)
Thread G1G1/8"-F
Thread length LG18 (mm)
Thread G2M4-IG
Thread length LG28 (mm)
Weight88.9 (g)
  • NIEUW
FINGER-MODULE-2C-B-AL-SI

Onderdeelnr.: 10.13.04.00940

Finger module mGrip

Finger elementModule
ApplicationBasic
ShapeCompact
Number of folds2
Length L32 (mm)
Width B45 (mm)
Height H69.3 (mm)
Thread G1G1/8"-F
Thread length LG18 (mm)
Thread G2M4-IG
Thread length LG28 (mm)
Weight87.8 (g)
  • NIEUW
FINGER-MODULE-3C-B-AL-SI-FOOD

Onderdeelnr.: 10.13.04.00906

Finger module mGrip

Finger elementModule
ApplicationBasic
ShapeCompact
Number of folds3
Length L32 (mm)
Width B45 (mm)
Height H84.3 (mm)
Thread G1G1/8"-F
Thread length LG18 (mm)
Thread G2M4-IG
Thread length LG28 (mm)
Weight96.6 (g)
  • NIEUW
FINGER-MODULE-3C-B-AL-SI

Onderdeelnr.: 10.13.04.00941

Finger module mGrip

Finger elementModule
ApplicationBasic
ShapeCompact
Number of folds3
Length L32 (mm)
Width B45 (mm)
Height H84.3 (mm)
Thread G1G1/8"-F
Thread length LG18 (mm)
Thread G2M4-IG
Thread length LG28 (mm)
Weight94.8 (g)
  • NIEUW
FINGER-MODULE-3CA-B-AL-SI-FOOD

Onderdeelnr.: 10.13.04.00910

Finger module mGrip

Finger elementModule
ApplicationBasic
ShapeCompact angled tip
Number of folds3
Length L32 (mm)
Width B45 (mm)
Height H84.3 (mm)
Thread G1G1/8"-F
Thread length LG18 (mm)
Thread G2M4-IG
Thread length LG28 (mm)
Weight96.8 (g)
  • NIEUW
FINGER-MODULE-3CA-B-AL-SI

Onderdeelnr.: 10.13.04.00945

Finger module mGrip

Finger elementModule
ApplicationBasic
ShapeCompact angled tip
Number of folds3
Length L32 (mm)
Width B45 (mm)
Height H84.3 (mm)
Thread G1G1/8"-F
Thread length LG18 (mm)
Thread G2M4-IG
Thread length LG28 (mm)
Weight95.3 (g)
  • NIEUW
FINGER-MODULE-3CV-B-AL-SI-FOOD

Onderdeelnr.: 10.13.04.00911

Finger module mGrip

Finger elementModule
ApplicationBasic
ShapeCompact Chevron tip
Number of folds3
Length L32 (mm)
Width B45 (mm)
Height H84.3 (mm)
Thread G1G1/8"-F
Thread length LG18 (mm)
Thread G2M4-IG
Thread length LG28 (mm)
Weight97.2 (g)
  • NIEUW
FINGER-MODULE-3CV-B-AL-SI

Onderdeelnr.: 10.13.04.00946

Finger module mGrip

Finger elementModule
ApplicationBasic
ShapeCompact Chevron tip
Number of folds3
Length L32 (mm)
Width B45 (mm)
Height H84.3 (mm)
Thread G1G1/8"-F
Thread length LG18 (mm)
Thread G2M4-IG
Thread length LG28 (mm)
Weight95.8 (g)
  • NIEUW
FINGER-MODULE-4C-B-AL-SI-FOOD

Onderdeelnr.: 10.13.04.00907

Finger module mGrip

Finger elementModule
ApplicationBasic
ShapeCompact
Number of folds4
Length L32 (mm)
Width B45 (mm)
Height H99.3 (mm)
Thread G1G1/8"-F
Thread length LG18 (mm)
Thread G2M4-IG
Thread length LG28 (mm)
Weight103.1 (g)
  • NIEUW
FINGER-MODULE-4C-B-AL-SI

Onderdeelnr.: 10.13.04.00942

Finger module mGrip

Finger elementModule
ApplicationBasic
ShapeCompact
Number of folds4
Length L32 (mm)
Width B45 (mm)
Height H99.3 (mm)
Thread G1G1/8"-F
Thread length LG18 (mm)
Thread G2M4-IG
Thread length LG28 (mm)
Weight101.8 (g)

Productaanbevelingen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen