- NIEUW
FINGER-COMP-SET BASE IND
Onderdeelnr.: 10.13.04.00590
Finger module component for finger module mGrip
Industriesegmenten: Logistiek | Voedingsmiddelen
| Finger element | Component set |
| Utilization design | Finger base |
| Application | Industrial |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| L | 32 mm |
| B | 45 mm |
| H | 21,15 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Weight | 60 g |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie