Schmalz

Flexolink FLK

Bağlantı dişi G1/4 ve G1/2""

Doğrudan ürünlere gidin

Eğimli iş parçası yüzeyleri için ideal vantuz ve vantuz plakalarının çok yönlü mafsallı montajı

Kauçuk-metal mafsal sayesinde nötr başlangıç konumuna otomatik geri dönüş

Vantuzun alçak dönme noktası eğimli yüzeylere dokunurken aşınmayı en aza indirir

Vakum geçirmez, ağır hizmet tipi tasarım ve hasara karşı entegre koruma

Tasarım
  • Mafsal olarak kauçuk tamponlu (yerine vulkanize edilmiş) yüksek kaliteli çelikten yapılmış esnek montaj (2)
  • Vidalı durdurucu ile sınırlandırılmış maksimum sapma açısı
  • Kuvvet, mafsal içindeki şekillendirilmiş bir metal bağlantı aracılığıyla aktarılır
  • Hasarsız montaj için üst ve alt yarılarda düzlükler (4)
  • Çeşitli boyutlarda üst bağlantı (1) ve (3) için bağlantı dişi
  • Maks. sapma: 12°
Teknik veri
  • Bağlantı: M10x1.25 - G1/2";Flexolink FLK"
  • Sapma: maks. 12°
  • Ek yeri olarak kauçuk tampon (vulkanize edilmiş)
Endüstriler
  • Genel
Dokümantasyon

Bu ürün için eşleşen belgeler bu bölümde mevcuttur.

BelgelerDil
Türkçe

Belgeler tamamen İngilizce olarak da mevcuttur.

BelgelerDil
İngilizce

Sonuçları filtrele

Diş G1
Diş G2
Dikey yük
Ürün ailesi
Endüstri sektörü

6 sonuçtan 1 - 6'si

FLK G1/2-IG G1/2-AG V

Parça no.: 10.01.03.00207

Eğimli yüzeylere uyum için esnek vantuz montajı

Diş G1G1/2"-F
Diş G2G1/2"-M
Çalışma sıcaklığı0 ... 70 °C
Şekil montaj elemanlarıGüçlendirilmiş
FLK G1/4-IG G1/4-AG

Parça no.: 10.01.03.00178

Eğimli yüzeylere uyum için esnek vantuz montajı

Diş G1G1/4"-F
Diş G2G1/4"-M
Çalışma sıcaklığı0 ... 70 °C
FLK G1/2-IG G1/2-AG

Parça no.: 10.01.03.00175

Eğimli yüzeylere uyum için esnek vantuz montajı

Diş G1G1/2"-F
Diş G2G1/2"-M
Çalışma sıcaklığı0 ... 70 °C
FLK G1/4-AG G1/4-AG

Parça no.: 10.01.03.00152

Eğimli yüzeylere uyum için esnek vantuz montajı

Diş G1G1/4"-M
Diş G2G1/4"-M
Çalışma sıcaklığı0 ... 70 °C
FLK G1/4-IG M10x1.25-AG

Parça no.: 10.01.03.00206

Eğimli yüzeylere uyum için esnek vantuz montajı

Diş G1G1/4"-F
Diş G2M10x1.25-M
Çalışma sıcaklığı0 ... 70 °C
FLK G1/2-AG G1/2-AG

Parça no.: 10.01.03.00153

Eğimli yüzeylere uyum için esnek vantuz montajı

Diş G1G1/2"-M
Diş G2G1/2"-M
Çalışma sıcaklığı0 ... 70 °C

Ürün önerileri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git