Schmalz

HT-SE Sensörler için Tutucular

12-30 mm arası sensör bağlantısı

Doğrudan ürünlere gidin

Takım traverslerinde esnek kullanım, hızlı değişim ve kısa kurulum süreleri

Dinamik prosesler ve yüksek verim için uygun hafif alüminyum yapı sayesinde

Çok yönlüdür, çünkü 12 ila 30 mm arasındaki silindirik sensörler için uygundur

Tasarım
  • Takım kirişleri için bağlantı: Bilyalı (A3: ø 28,5 mm; A5: ø 32 mm) veya Apple-Core" silindir (A2: ø 19 mm) (1)"
  • Silindirik sensörler için bağlantı (2)
Teknik veri
  • Çapı 12 ila 30 mm arasında olan sensörler için montaj aparatları
Endüstriler
  • Metal
  • Otomotiv
Dokümantasyon

Bu ürün için eşleşen belgeler bu bölümde mevcuttur.

BelgelerDil
Türkçe

Belgeler tamamen İngilizce olarak da mevcuttur.

BelgelerDil
İngilizce

Sonuçları filtrele

Dış çap D
Diş G3
İç çap d
Endüstri sektörü
Ürün ailesi

10 sonuçtan 1 - 10'si

HT-SE A2 25 M18x1

Parça no.: 10.07.06.00471

Sensör için tutucu

Bağlantı 1Ø19mm yuvalı cıvata
Genişlik B25 (mm)
Diş G3M18x1-F
HT-SE A2 42 30.1

Parça no.: 10.07.06.00468

Sensör için tutucu

Bağlantı 1Ø19mm yuvalı cıvata
İç çap d30.1 (mm)
Genişlik B42 (mm)
HT-SE A3 25 M18x1

Parça no.: 10.07.06.00469

Sensör için tutucu

Bağlantı 1Bilyalı kafa 28,5 mm
Genişlik B25 (mm)
Diş G3M18x1-F
HT-SE A3 42 30.1

Parça no.: 10.07.06.00466

Sensör için tutucu

Bağlantı 1Bilyalı kafa 28,5 mm
İç çap d30.1 (mm)
Genişlik B42 (mm)
HT-SE A5 25 M18x1

Parça no.: 10.07.06.00470

Sensör için tutucu

Bağlantı 1Bilyalı kafa 32 mm
Genişlik B25 (mm)
Diş G3M18x1-F
HT-SE A5 42 30.1

Parça no.: 10.07.06.00467

Sensör için tutucu

Bağlantı 1Bilyalı kafa 32 mm
İç çap d30.1 (mm)
Genişlik B42 (mm)
HT-SE-U A2 12/18

Parça no.: 10.07.06.00482

Sensör için tutucu

Bağlantı 1Ø19mm yuvalı cıvata
İç çap d12 (mm)
İç çap d118 (mm)
Genişlik B24 (mm)
HT-SE-U A3 12/18

Parça no.: 10.07.06.00352

Sensör için tutucu

Bağlantı 1Bilyalı kafa 28,5 mm
İç çap d12 (mm)
İç çap d118 (mm)
Genişlik B24 (mm)
HT-SE-U A3 13.2/18

Parça no.: 10.07.06.00779

Sensör için tutucu

Bağlantı 1Ball head 28.5 mm
İç çap d13.2 (mm)
İç çap d118 (mm)
Genişlik B24 (mm)
HT-SE-U A5 12/18

Parça no.: 10.07.06.00481

Sensör için tutucu

Bağlantı 1Bilyalı kafa 32 mm
İç çap d12 (mm)
İç çap d118 (mm)
Genişlik B24 (mm)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git