HT-SE A3 42 30.1
Parça no.: 10.07.06.00466
Sensör için tutucu
Endüstriler: Metal | Otomotiv
| Bağlantı 1 | Bilyalı kafa 28,5 mm |
| İç çap d | 30.1 (mm) |
| Genişlik B | 42 (mm) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 42 mm |
| D | 28,5 mm |
| d | 30,1 mm |
| H | 24,5 mm |
| H1 | 38,8 mm |
| L | 47,5 mm |
| L1 | 80 mm |
| L2 | 67 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 77,4 g |
| Ürün ailesi | HT |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon