HT-SE-U A3 13.2/18
Parça no.: 10.07.06.00779
Sensör için tutucu
Endüstriler: Metal | Otomotiv
| Bağlantı 1 | Ball head 28.5 mm |
| İç çap d | 13.2 (mm) |
| İç çap d1 | 18 (mm) |
| Genişlik B | 24 (mm) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 24 mm |
| B1 | 32,3 mm |
| D | 28,5 mm |
| d | 13,2 mm |
| d1 | 18 mm |
| H | 14 mm |
| L | 38,5 mm |
| L1 | 64,5 mm |
| L2 | 50,5 mm |
| L3 | 38,5 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 50,3 g |
| Ürün ailesi | HT |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon