HT-SE-U A3 13.2/18
Numero articolo: 10.07.06.00779
Supporto per sensore
Industrie: Automobilistico | Metallo
| Connessione 1 | Testa sfer. 28,5 mm |
| Diametro interno d | 13.2 (mm) |
| Diametro interno d1 | 18 (mm) |
| Larghezza B | 24 (mm) |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 24 mm |
| B1 | 32.3 mm |
| D | 28.5 mm |
| d | 13.2 mm |
| d1 | 18 mm |
| H | 14 mm |
| L | 38.5 mm |
| L1 | 64.5 mm |
| L2 | 50.5 mm |
| L3 | 38.5 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Peso | 50.3 g |
| Famiglia di prodotti | HT |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione