Schmalz

Supporti per sensori HT-SE

Collegamento del sensore da 12 a 30 mm

Vai direttamente ai prodotti

Impiego flessibile sulle teste a croce per utensili, scambio rapido e tempi di equipaggiamento brevi

Grazie alla costruzione leggera in alluminio adatta a processi dinamici e ad alte prestazioni

Molto versatile, in quanto è adatto per sensori cilindrici da 12 a 30 mm

Struttura
  • Collegamento alle traverse per tooling: Sfera (A3: ø 28,5 mm; A5: ø 32 mm) oppure cilindro "Apple-Core" (A2: ø 19 mm) (1)
  • Attacco dei sensori cilindrici (2)
Dati tecnici
  • Ingresso per sensori con diametro da 12 a 30 mm
Industrie
  • Automobilistico
  • Metallo
Documentazione

La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

DocumentiLingua
Italiano

La documentazione è disponibile anche in inglese.

DocumentiLingua
Inglese

Filtrare i risultati

Diametro esterno D
Filettatura G3
Diametro interno d
Settori
Famiglia di prodotti

1 - 10 da 10 risultati

HT-SE A2 25 M18x1

Numero articolo: 10.07.06.00471

Supporto per sensore

Connessione 1Perno c l scanal Ø19
Larghezza B25 (mm)
Filettatura G3M18x1-IG
HT-SE A2 42 30.1

Numero articolo: 10.07.06.00468

Supporto per sensore

Connessione 1Perno c l scanal Ø19
Diametro interno d30.1 (mm)
Larghezza B42 (mm)
HT-SE A3 25 M18x1

Numero articolo: 10.07.06.00469

Supporto per sensore

Connessione 1Testa sfer. 28,5 mm
Larghezza B25 (mm)
Filettatura G3M18x1-IG
HT-SE A3 42 30.1

Numero articolo: 10.07.06.00466

Supporto per sensore

Connessione 1Testa sfer. 28,5 mm
Diametro interno d30.1 (mm)
Larghezza B42 (mm)
HT-SE A5 25 M18x1

Numero articolo: 10.07.06.00470

Supporto per sensore

Connessione 1Testa sfer. 32 mm
Larghezza B25 (mm)
Filettatura G3M18x1-IG
HT-SE A5 42 30.1

Numero articolo: 10.07.06.00467

Supporto per sensore

Connessione 1Testa sfer. 32 mm
Diametro interno d30.1 (mm)
Larghezza B42 (mm)
HT-SE-U A2 12/18

Numero articolo: 10.07.06.00482

Supporto per sensore

Connessione 1Perno c l scanal Ø19
Diametro interno d12 (mm)
Diametro interno d118 (mm)
Larghezza B24 (mm)
HT-SE-U A3 12/18

Numero articolo: 10.07.06.00352

Supporto per sensore

Connessione 1Testa sfer. 28,5 mm
Diametro interno d12 (mm)
Diametro interno d118 (mm)
Larghezza B24 (mm)
HT-SE-U A3 13.2/18

Numero articolo: 10.07.06.00779

Supporto per sensore

Connessione 1Testa sfer. 28,5 mm
Diametro interno d13.2 (mm)
Diametro interno d118 (mm)
Larghezza B24 (mm)
HT-SE-U A5 12/18

Numero articolo: 10.07.06.00481

Supporto per sensore

Connessione 1Testa sfer. 32 mm
Diametro interno d12 (mm)
Diametro interno d118 (mm)
Larghezza B24 (mm)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello