Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

Uchwyty do czujników HT-SE są dostarczane jako produkt gotowy do podłączenia.

Powrót do rodziny produktów
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

HT-SE-U A3 13.2/18

Część nr.: 10.07.06.00779

Holder for sensor

Branże: Metal | Motoryzacja

Connection 1Ball head 28.5 mm
Internal diameter d13.2 (mm)
Internal diameter d118 (mm)
Width B24 (mm)
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
B 24  mm
B1 32,3  mm
D 28,5  mm
d 13,2  mm
d1 18  mm
H 14  mm
L 38,5  mm
L1 64,5  mm
L2 50,5  mm
L3 38,5  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Weight 50,3  g
Product family HT
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka