Schmalz

Sıcak Şekillendirme için Kenar Tutucu Vantuzlar SAOK HT2 (Oval)

Doğrudan ürünlere gidin

Silikon içermeyen özel malzeme HT2 LABS içermez ve 250 °C'ye kadar sıcaklığa dayanıklıdır

Uzun iş parçaları veya damgalı ve gövdeli parçalar için oval kenarlı vantuz

Yapılandırılmış iç destek derin çekmeyi önler ve maksimum yanal kuvvetlere dayanır

Vulkanize bağlantı nipeli, vantuz kaybı nedeniyle makine hasarını ve duruş süresini önler

Tasarım
  • Yüksek sıcaklık malzemesi HT2
  • Küçük yarıçaplı iş parçalarına en iyi adaptasyon için yumuşak sızdırmazlık dudağı
  • Sağlam ve aşınmaya dayanıklı vantuzlar
  • Çeşitli bağlantı tiplerine sahip vantuzlar mevcuttur
  • Maksimum dayanıklılık için vulkanize alüminyum takviye elemanı
  • Vantuzlar monte edilmiş olarak teslim edilir
Teknik veri
  • Boyutlar: 70 x 25 mm
  • Malzeme: HT2
  • Elastomer parçaya vulkanize edilmiş bağlantı nipeli
Endüstriler
  • Metal
  • Otomotiv
Dokümantasyon

Bu ürün için eşleşen belgeler bu bölümde mevcuttur.

BelgelerDil
Türkçe

Belgeler tamamen İngilizce olarak da mevcuttur.

BelgelerDil
İngilizce

Sonuçları filtrele

Diş G1
Boyutlar (LxW)
Vantuz malzemesi
Körük Sayısı
Yükseklik H
Yay stroku Z
Endüstri sektörü
Ürün ailesi

3 sonuçtan 1 - 3'si

SAOK 70x25 HT2-65 G1/4-AG

Parça no.: 10.01.01.12461

Strüktürlü yüzeylerin dinamik taşınması için kenar tutucu vantuz (oval)

Boyutlar (LxW)70 x 25
Vantuz malzemesiYüksek sıcaklık malzemesi HT2
Malzeme sertliği [Shore A]65 (Shore A)
Meme ucu malzemesiAlüminyum
BağlantıG1/4-AG
SAOK 70x25 HT2-65 G1/4-IG

Parça no.: 10.01.01.12462

Strüktürlü yüzeylerin dinamik taşınması için kenar tutucu vantuz (oval)

Boyutlar (LxW)70 x 25
Vantuz malzemesiYüksek sıcaklık malzemesi HT2
Malzeme sertliği [Shore A]65 (Shore A)
Meme ucu malzemesiPirinç
BağlantıG1/4-IG
SAOK 70x25 HT2-65 G3/8-IG

Parça no.: 10.01.01.12463

Strüktürlü yüzeylerin dinamik taşınması için kenar tutucu vantuz (oval)

Boyutlar (LxW)70 x 25
Vantuz malzemesiYüksek sıcaklık malzemesi HT2
Malzeme sertliği [Shore A]65 (Shore A)
Meme ucu malzemesiPirinç
BağlantıG3/8-IG

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git