SAOK 70x25 HT2-65 G1/4-AG
Parça no.: 10.01.01.12461
Strüktürlü yüzeylerin dinamik taşınması için kenar tutucu vantuz (oval)
Endüstriler: Metal | Otomotiv
| Boyutlar (LxW) | 70 x 25 |
| Vantuz malzemesi | Yüksek sıcaklık malzemesi HT2 |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Meme ucu malzemesi | Alüminyum |
| Bağlantı | G1/4-AG |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Bs | 22,6 mm |
| dn | 5 mm |
| G1 | G1/4"-M |
| H | 27,5 mm |
| LG1 | 8 mm |
| Lmaks.(S) | 71 mm |
| Ls | 67,2 mm |
| SW1 | 17 mm |
| Z (İnme) | 12,8 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Çekme kuvveti | 75 N |
| Çekme kuvveti yağlı yüzey | 59 N |
| Yanal kuvvet | 42 N |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d | 6 mm |
| Boyutlar (LxW) | 70 x 25 |
| İş parçası açısı W dak | 80 ° |
| Vantuz malzemesi | Yüksek sıcaklık malzemesi HT2 |
| Ağırlık | 31,1 g |
| Körük Sayısı | 0 |
| Ürün ailesi | SAOK |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon