Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SAOK 70x25 HT2-65 G1/4-AG

Osanro: 10.01.01.12461

Edge gripper suction cup (oval) for dynamic handling of structured surfaces

Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli

Dimension (LxW)70 x 25
Suction cup materialHigh temperature material HT2
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-AG
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
Bs 22,6  mm
dn 5  mm
G1 G1/4"-M
H 27,5  mm
LG1 8  mm
Lmax.(S) 71  mm
Ls 67,2  mm
SW1 17  mm
Z (Stroke) 12,8  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Pull-off force 75  N
Pull-off force oily surface 59  N
Lateral force 42  N
Hose inner diameter (recom.) d 6  mm
Dimension (LxW) 70 x 25
Workpiece angle W min. 80  °
Suction cup material High temperature material HT2
Weight 31,1  g
Number of folds 0
Product family SAOK
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin