Schmalz

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

SAOK 70x25 HT2-65 G1/4-IG

Parça no.: 10.01.01.12462

Strüktürlü yüzeylerin dinamik taşınması için kenar tutucu vantuz (oval)

Endüstriler: Metal | Otomotiv

Boyutlar (LxW)70 x 25
Vantuz malzemesiYüksek sıcaklık malzemesi HT2
Malzeme sertliği [Shore A]65 (Shore A)
Meme ucu malzemesiPirinç
BağlantıG1/4-IG
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
Bs 22,6  mm
dn 6  mm
G1 G1/4"-F
H 35  mm
LG1 8  mm
Lmaks.(S) 71  mm
Ls 67,2  mm
SW1 17  mm
Z (İnme) 12,8  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Çekme kuvveti 75  N
Çekme kuvveti yağlı yüzey 59  N
Yanal kuvvet 42  N
Hortum çapı (tavsiye edilen) d 6  mm
Boyutlar (LxW) 70 x 25
İş parçası açısı W dak 80  °
Vantuz malzemesi Yüksek sıcaklık malzemesi HT2
Ağırlık 39,6  g
Körük Sayısı 0
Ürün ailesi SAOK
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git