SAOK 70x25 HT2-65 G1/4-IG
Onderdeelnr.: 10.01.01.12462
Kanten-vacuümgrijper (ovaal), voor dynamiek handling van werkstukken met een sterk gebogen oppervlakten
Industriesegmenten: Automotive | Metaal
| Dimension (LxW) | 70 x 25 |
| Suction cup material | High temperature material HT2 |
| Material hardness [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Nipple material | Brass |
| Connection | G1/4-IG |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Bs | 22,6 mm |
| dn | 6 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| H | 35 mm |
| LG1 | 8 mm |
| Lmax.(S) | 71 mm |
| Ls | 67,2 mm |
| SW1 | 17 mm |
| Z (Stroke) | 12,8 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Pull-off force | 75 N |
| Pull-off force oily surface | 59 N |
| Lateral force | 42 N |
| Hose inner diameter (recom.) d | 6 mm |
| Dimension (LxW) | 70 x 25 |
| Workpiece angle W min. | 80 ° |
| Suction cup material | High temperature material HT2 |
| Weight | 39,6 g |
| Number of folds | 0 |
| Product family | SAOK |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie