Schmalz

Düz Vantuzlar SAF

Doğrudan ürünlere gidin

Çok çeşitli iş parçaları için geniş çap aralığı

Büyük, yapılandırılmış iç destek derin çekmeyi önler ve yağlı tabakalarda bile en yüksek yanal kuvvetlere dayanır

Yumuşak, esnek sızdırmazlık dudağı hafif kavisli yüzeylerde bile optimum sızdırmazlık sağlar

Farklı sertliklere sahip vantuzlar sayesinde farklı iş parçalarına optimum adaptasyon

Tasarım
  • Tek sızdırmazlık dudaklı, özel yuvalı ve iç destekli NBR'den yapılmış sağlam ve aşınmaya dayanıklı vantuz SAF
  • Bağlantı nipeline vulkanize edilmiş vantuz SAF (çok yüksek mukavemetli)
  • Çeşitli bağlantı tiplerine sahip vantuzlar mevcuttur
  • İki malzeme sertlik değerinde mevcuttur (45 Shore, 60 Shore)
Teknik veri
  • Çap: 30 ila 125 mm
  • Malzeme NBR
  • Elastomer parçaya vulkanize edilmiş bağlantı nipeli

Sonuçları filtrele

Diş G1
Boyut
Vantuz malzemesi
Malzeme sertliği [Shore A]
Körük Sayısı
Ürün ailesi
Yükseklik H
Yay stroku Z
Endüstri sektörü

82 sonuçtan 1 - 10'si

SAF 30 NBR-45 G1/4-AG

Parça no.: 10.01.01.11421

Çok için düz vantuz (yuvarlak) pürüzsüz ve yağlı malzemelerin dinamik kullanımı iş parçaları

Boyut30
Vantuz malzemesiNitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A]45 (Shore A)
Meme ucu malzemesiAlüminyum
BağlantıG1/4-AG
SAF 30 NBR-60 G1/4-AG

Parça no.: 10.01.01.10646

Çok için düz vantuz (yuvarlak) pürüzsüz ve yağlı malzemelerin dinamik kullanımı iş parçaları

Boyut30
Vantuz malzemesiNitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A]60 (Shore A)
Meme ucu malzemesiAlüminyum
BağlantıG1/4-AG
SAF 30 NBR-45 G1/4-IG

Parça no.: 10.01.01.11400

Çok için düz vantuz (yuvarlak) pürüzsüz ve yağlı malzemelerin dinamik kullanımı iş parçaları

Boyut30
Vantuz malzemesiNitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A]45 (Shore A)
Meme ucu malzemesiAlüminyum
BağlantıG1/4-IG
SAF 30 NBR-60 G1/4-IG

Parça no.: 10.01.01.10506

Çok için düz vantuz (yuvarlak) pürüzsüz ve yağlı malzemelerin dinamik kullanımı iş parçaları

Boyut30
Vantuz malzemesiNitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A]60 (Shore A)
Meme ucu malzemesiAlüminyum
BağlantıG1/4-IG
SAF 30 NBR-60 G3/8-AG

Parça no.: 10.01.01.11366

Çok için düz vantuz (yuvarlak) pürüzsüz ve yağlı malzemelerin dinamik kullanımı iş parçaları

Boyut30
Vantuz malzemesiNitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A]60 (Shore A)
Meme ucu malzemesiAlüminyum
BağlantıG3/8-AG
SAF 30 NBR-45 G3/8-IG

Parça no.: 10.01.01.11420

Çok için düz vantuz (yuvarlak) pürüzsüz ve yağlı malzemelerin dinamik kullanımı iş parçaları

Boyut30
Vantuz malzemesiNitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A]45 (Shore A)
Meme ucu malzemesiNikel kaplama
BağlantıG3/8-IG
SAF 30 NBR-60 G3/8-IG

Parça no.: 10.01.01.10705

Çok için düz vantuz (yuvarlak) pürüzsüz ve yağlı malzemelerin dinamik kullanımı iş parçaları

Boyut30
Vantuz malzemesiNitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A]60 (Shore A)
Meme ucu malzemesiNikel kaplama
BağlantıG3/8-IG
SAF 30 NBR-45 M10-AG

Parça no.: 10.01.01.11425

Çok için düz vantuz (yuvarlak) pürüzsüz ve yağlı malzemelerin dinamik kullanımı iş parçaları

Boyut30
Vantuz malzemesiNitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A]45 (Shore A)
Meme ucu malzemesiÇelik
BağlantıM10-AG
SAF 30 NBR-60 M10-AG

Parça no.: 10.01.01.10713

Çok için düz vantuz (yuvarlak) pürüzsüz ve yağlı malzemelerin dinamik kullanımı iş parçaları

Boyut30
Vantuz malzemesiNitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A]60 (Shore A)
Meme ucu malzemesiÇelik
BağlantıM10-AG
SAF 30 NBR-45 M14x1.5-AG

Parça no.: 10.01.01.11426

Çok için düz vantuz (yuvarlak) pürüzsüz ve yağlı malzemelerin dinamik kullanımı iş parçaları

Boyut30
Vantuz malzemesiNitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A]45 (Shore A)
Meme ucu malzemesiAlüminyum
BağlantıM14x1.5-AG

Ürün önerileri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git