SAF 30 NBR-45 G1/4-AG
Parça no.: 10.01.01.11421
Çok için düz vantuz (yuvarlak) pürüzsüz ve yağlı malzemelerin dinamik kullanımı iş parçaları
Boyut | 30 |
Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
Malzeme sertliği [Shore A] | 45 (Shore A) |
Meme ucu malzemesi | Alüminyum |
Bağlantı | G1/4-AG |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
dn | 4 mm |
Dmax(S) | 34 mm |
Ds | 31 mm |
G1 | G1/4"-M |
H | 20 mm |
LG1 | 10 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (İnme) | 3 mm |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Emme kuvveti (-600mbar) | 38 N |
Yanal kuvvet | 30 N |
Yanal kuvvet yağlı yüzey | 28 N |
Cilt | 1,7 cm³ |
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 40 mm |
Hortum çapı (tavsiye edilen) d | 4 mm |
Boyut | 30 |
Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
Malzeme sertliği [Shore A] | 45 Shore A |
Ağırlık | 16,9 g |
Körük Sayısı | 0 |
Ürün ailesi | SAF |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon